Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0198 € - 0,022 € 5000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,0638 € - 0,0709 € 7035 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1252 € - 0,1391 € 23200 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,0542 € - 0,0603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0792 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1931 € - 0,1931 € 2970 Auf Lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0774 € - 0,086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,0902 € - 0,1114 € 18000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0618 € - 0,0687 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0651 € - 0,0724 € 667 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,0662 € - 0,0736 € 6694 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,1773 € - 0,2189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3449 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,0498 € - 0,0554 € 2977 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0631 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,134 € - 0,1633 € 606 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,0694 € - 0,0771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0619 € - 0,0688 € 986 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002261

Preisbereich
0,022 € - 0,0198 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022993

Preisbereich
0,0709 € - 0,0638 €

Lagerbestände
7035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381403

Preisbereich
0,1391 € - 0,1252 €

Lagerbestände
23200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    8.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 1.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023907

Preisbereich
0,0603 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151686

Preisbereich
0,088 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151884

Preisbereich
0,1931 € - 0,1931 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    2.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002032

Preisbereich
0,086 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001837

Preisbereich
0,1114 € - 0,0902 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022771

Preisbereich
0,0687 € - 0,0618 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022931

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
667 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002100

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
6694 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001882

Preisbereich
0,2189 € - 0,1773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023860

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381410

Preisbereich
0,4027 € - 0,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    10.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 1.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023723

Preisbereich
0,0554 € - 0,0498 €

Lagerbestände
2977 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381397

Preisbereich
0,0702 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.3 - 1.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023808

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023846

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023761

Preisbereich
0,0771 € - 0,0694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023020

Preisbereich
0,0688 € - 0,0619 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm