Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
133,8558 € - 157,4732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Stahl
28.547
44,3774 € - 59,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stahl
15.640
51,4696 € - 64,3345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stahl
15.608
226,4727 € - 266,4435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Edelstahl
17.640
67,4068 € - 84,256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Edelstahl
10.191
201,7212 € - 237,323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Edelstahl
21.094
1.170,6985 € - 1.377,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 Edelstahl
54.935
361,2049 € - 424,9479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stahl
36.020
109,1247 € - 136,4033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stahl
28.547
97,9972 € - 115,2866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Stahl
28.507
635,4484 € - 747,5922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Edelstahl
36.020
92,1379 € - 115,1694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Stahl
15.608
60,3349 € - 75,4202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Stahl
23.058
66,235 € - 82,7912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Stahl
21.094
1.096,7904 € - 1.218,6548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Stahl
111.25
555,1308 € - 616,8079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Stahl
91.250
295,4998 € - 347,6527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Stahl
32.547
91,3431 € - 114,1733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stahl
25.094
113,7713 € - 133,8487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Stahl
25.094
49,88 € - 62,3541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stahl
13.608
  • von 21
Leitspindel TR32 x 6 2000.0 Stahl

20152659

Preisbereich
157,4732 € - 133,8558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 1500.0 Stahl

20152017

Preisbereich
59,1667 € - 44,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR18 x 8 1500.0 Stahl

20152024

Preisbereich
64,3345 € - 51,4696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 4 2000.0 316 Edelstahl

20152895

Preisbereich
266,4435 € - 226,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR12 x 3 1500.0 316 Edelstahl

20152512

Preisbereich
84,256 € - 67,4068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR24 x 5 1500.0 316 Edelstahl

20152543

Preisbereich
237,323 € - 201,7212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR60 x 9 2000.0 316 Edelstahl

20152857

Preisbereich
1.377,2893 € - 1.170,6985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 Stahl

20151645

Preisbereich
424,9479 € - 361,2049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 Stahl

20152154

Preisbereich
136,4033 € - 109,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR32 x 12 1000.0 Stahl

20152383

Preisbereich
115,2866 € - 97,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 316 Edelstahl

20152727

Preisbereich
747,5922 € - 635,4484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR18 x 8 3000.0 Stahl

20152277

Preisbereich
115,1694 € - 92,1379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR26 x 10 1000.0 Stahl

20152321

Preisbereich
75,4202 € - 60,3349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR24 x 5 1500.0 Stahl

20152079

Preisbereich
82,7912 € - 66,235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR120 x 16 2000.0 Stahl

20153007

Preisbereich
1.218,6548 € - 1.096,7904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR120 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR100 x 16 1500.0 Stahl

20151911

Preisbereich
616,8079 € - 555,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR36 x 12 3000.0 Stahl

20152413

Preisbereich
347,6527 € - 295,4998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR28 x 5 1500.0 Stahl

20152116

Preisbereich
114,1733 € - 91,3431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR28 x 10 1500.0 Stahl

20152109

Preisbereich
133,8487 € - 113,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR16 x 8 2000.0 Stahl

20153052

Preisbereich
62,3541 € - 49,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0