Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
750,7662 € - 883,2512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Stahl
54.935
26,5717 € - 35,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Stahl
15.640
13,0107 € - 17,3505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stahl
8739.0
40,7868 € - 54,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Stahl
8.716
196,0945 € - 230,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Stahl
45.468
596,9849 € - 702,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Stahl
54.935
328,3194 € - 386,2604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Stahl
49.935
566,0106 € - 665,8894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Stahl
83.365
45,6879 € - 53,7471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Stahl
17.608
38,2948 € - 47,8721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Stahl
21.094
24,0069 € - 30,0081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Stahl
13.608
29,5414 € - 36,922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Stahl
17.640
1.654,9709 € - 1.947,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Stahl
86.250
191,8787 € - 225,7355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
Stahl
26.547
100,2122 € - 117,895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Stahl
32.507
126,7943 € - 149,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
3000.0
Stahl
19.058
644,9156 € - 758,7288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Stahl
49.935
294,2507 € - 346,174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Stahl
54.935
70,3178 € - 87,8988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Stahl
28.547
80,1303 € - 106,8375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Stahl
15.640
  • von 21
Leitspindel TR60 x 9 3000.0 Stahl

20151829

Preisbereich
883,2512 € - 750,7662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR18 x 4 1000.0 Stahl

20151157

Preisbereich
35,4294 € - 26,5717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR10 x 2 1000.0 Stahl

20150884

Preisbereich
17,3505 € - 13,0107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR10 x 4 3000.0 Stahl

20150921

Preisbereich
54,38 € - 40,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR50 x 8 1000.0 Stahl

20151720

Preisbereich
230,703 € - 196,0945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR60 x 9 3000.0 Stahl

20151812

Preisbereich
702,3379 € - 596,9849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR55 x 9 1500.0 Stahl

20151751

Preisbereich
386,2604 € - 328,3194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR55 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR90 x 12 1000.0 Stahl

20151874

Preisbereich
665,8894 € - 566,0106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR90 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    12.0
Leitspindel TR20 x 8 1000.0 Stahl

20151256

Preisbereich
53,7471 € - 45,6879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR24 x 5 1000.0 Stahl

20151331

Preisbereich
47,8721 € - 38,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR16 x 8 1000.0 Stahl

20151126

Preisbereich
30,0081 € - 24,0069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 4 1000.0 Stahl

20151201

Preisbereich
36,922 € - 29,5414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR95 x 16 3000.0 Stahl

20151904

Preisbereich
1.947,0197 € - 1.654,9709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR95 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR30 x 12 3000.0 Stahl

20152376

Preisbereich
225,7355 € - 191,8787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR36 x 12 1000.0 Stahl

20152406

Preisbereich
117,895 € - 100,2122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR22 x 10 3000.0 Stahl

20152291

Preisbereich
149,1689 € - 126,7943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR55 x 9 3000.0 Stahl

20151775

Preisbereich
758,7288 € - 644,9156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR55 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR60 x 9 1000.0 Stahl

20151805

Preisbereich
346,174 € - 294,2507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR32 x 6 1000.0 Stahl

20151522

Preisbereich
87,8988 € - 70,3178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 3000.0 Stahl

20151171

Preisbereich
106,8375 € - 80,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0