Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
746,7788 € - 878,5619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Edelstahl
32.547
58,2313 € - 68,5064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Edelstahl
13.640
113,8874 € - 133,9797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Edelstahl
17.640
692,0053 € - 814,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
316 Edelstahl
28.547
215,2419 € - 253,2241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Edelstahl
26.547
23,0205 € - 30,7007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Stahl
8.739
215,543 € - 253,5823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Edelstahl
10.191
305,1431 € - 358,9868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
316 Edelstahl
26.547
107,3873 € - 126,3374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Edelstahl
13.640
411,5751 € - 484,2018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Edelstahl
21.094
51,2639 € - 64,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
316 Edelstahl
8739.0
210,237 € - 247,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
316 Edelstahl
19.114
72,976 € - 85,8569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Edelstahl
10.191
399,3952 € - 469,8724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Edelstahl
21.094
136,0876 € - 160,107 € 2 Auf Lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
316 Edelstahl
19.114
276,5986 € - 325,4083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Edelstahl
13.640
61,3152 € - 76,6502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 Edelstahl
12.191
134,2393 € - 157,9337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Edelstahl
10.191
35,73 € - 47,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Stahl
8.739
1.672,7892 € - 1.858,654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Stahl
111.25
  • von 21
Leitspindel TR36 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150631

Preisbereich
878,5619 € - 746,7788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR16 x 4 1000.0 316 Edelstahl

20150259

Preisbereich
68,5064 € - 58,2313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 4 1000.0 316 Edelstahl

20150341

Preisbereich
133,9797 € - 113,8874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR32 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150600

Preisbereich
814,1298 € - 692,0053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR30 x 6 1000.0 316 Edelstahl

20150532

Preisbereich
253,2241 € - 215,2419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR10 x 2 1500.0 Stahl

20150860

Preisbereich
30,7007 € - 23,0205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR12 x 3 3000.0 316 Edelstahl

20150204

Preisbereich
253,5823 € - 215,543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR30 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20150518

Preisbereich
358,9868 € - 305,1431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR16 x 4 1500.0 316 Edelstahl

20150242

Preisbereich
126,3374 € - 107,3873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR24 x 5 3000.0 316 Edelstahl

20150440

Preisbereich
484,2018 € - 411,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR10 x 2 1000.0 316 Edelstahl

20150143

Preisbereich
64,0762 € - 51,2639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR22 x 5 1500.0 316 Edelstahl

20150372

Preisbereich
247,3371 € - 210,237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR12 x 3 1500.0 316 Edelstahl

20150167

Preisbereich
85,8569 € - 72,976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR24 x 5 3000.0 316 Edelstahl

20150433

Preisbereich
469,8724 € - 399,3952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR22 x 5 1000.0 316 Edelstahl

20150389

Preisbereich
160,107 € - 136,0876 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR16 x 4 3000.0 316 Edelstahl

20150280

Preisbereich
325,4083 € - 276,5986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR14 x 3 1000.0 316 Edelstahl

20150228

Preisbereich
76,6502 € - 61,3152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR12 x 3 3000.0 316 Edelstahl

20150198

Preisbereich
157,9337 € - 134,2393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR10 x 2 3000.0 Stahl

20150891

Preisbereich
47,6333 € - 35,73 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR120 x 16 3000.0 Stahl

20150938

Preisbereich
1.858,654 € - 1.672,7892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR120 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0