Menü Suche

Lineargleitführungen

In Produktion

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
689 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schienengröße l2 Schienentyp w1 h1 l3 l1 Kaufen
788,4818 € - 985,5971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2460.0
424,0772 € - 530,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1935.0
34,4625 € - 43,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
280.0
105,7823 € - 132,2254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
940.0
347,3465 € - 434,1857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2040.0
1.240,0618 € - 1.550,0824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3900.0
516,3476 € - 645,4346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2355.0
67,1521 € - 83,935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
580.0
805,7946 € - 1.007,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3615.0
1.051,9137 € - 1.314,887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3300.0
245,2529 € - 306,5661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
2140.0
1.202,4301 € - 1.503,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3780.0
939,0288 € - 1.173,7861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2940.0
335,0472 € - 418,809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1515.0
1.089,5453 € - 1.361,9342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3420.0
126,142 € - 157,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
570.0
360,4203 € - 450,5202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
3220.0
258,0311 € - 322,5338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
2260.0
133,2444 € - 166,5555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
60.0
Rückseitige Befestigung
15.0
13.0
20.0
1120.0
69,4754 € - 86,8391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Rückseitige Befestigung
23.0
19.2
20.0
460.0
  • von 35
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 2460.0 Stahl

20165840

Preisbereich
985,5971 € - 788,4818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 1935.0 Stahl

20165475

Preisbereich
530,0939 € - 424,0772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 280.0 Stahl

20166045

Preisbereich
43,0833 € - 34,4625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 940.0 Stahl

20166151

Preisbereich
132,2254 € - 105,7823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 35.0 9.0 2040.0 Stahl

20165062

Preisbereich
434,1857 € - 347,3465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 3900.0 Stahl

20165963

Preisbereich
1.550,0824 € - 1.240,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    3900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 2355.0 Stahl

20165512

Preisbereich
645,4346 € - 516,3476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 580.0 Stahl

20166090

Preisbereich
83,935 € - 67,1521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 3615.0 Stahl

20165635

Preisbereich
1.007,2407 € - 805,7946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 3300.0 Stahl

20165918

Preisbereich
1.314,887 € - 1.051,9137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 2140.0 Stahl

20166359

Preisbereich
306,5661 € - 245,2529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 3780.0 Stahl

20165956

Preisbereich
1.503,0351 € - 1.202,4301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    3780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 2940.0 Stahl

20165888

Preisbereich
1.173,7861 € - 939,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 1515.0 Stahl

20165437

Preisbereich
418,809 € - 335,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 3420.0 Stahl

20165925

Preisbereich
1.361,9342 € - 1.089,5453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    3420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 570.0 Stahl

20165345

Preisbereich
157,68 € - 126,142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 3220.0 Stahl

20166533

Preisbereich
450,5202 € - 360,4203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 2260.0 Stahl

20166373

Preisbereich
322,5338 € - 258,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 1120.0 Stahl

20166182

Preisbereich
166,5555 € - 133,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 25.0 M6 460.0 Stahl

20167370

Preisbereich
86,8391 € - 69,4754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0