Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0818 € - 0,1123 € 75 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,1203 € - 0,1464 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,1063 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € 10972 Auf Lager
38.1 mm
152.4 mm
0,2069 € - 0,2435 € 935 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1422 € - 0,1661 € 68 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,1388 € - 0,1633 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,1774 € - 0,2069 € 380 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,2971 € - 0,3449 € 1280 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,0968 € - 0,113 € 90 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,0483 € - 0,0483 € 4846 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,2816 € - 0,3308 € 140 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,1534 € - 0,1788 € 47 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,0673 € - 0,0787 € 18580 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,3562 € - 0,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
0,0806 € - 0,0944 € 7962 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,0806 € - 0,0944 € 86466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1591 € - 0,1886 € 1990 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,1844 € - 0,2168 € 8516 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,1184 € - 0,1387 € 4386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113967

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1464 € - 0,1203 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036839

Preisbereich
0,1288 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10113981

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
10972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natur

10247914

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
935 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1661 € - 0,1422 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1633 € - 0,1388 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10247853

Preisbereich
0,3449 € - 0,2971 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10248072

Preisbereich
0,113 € - 0,0968 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

10248089

Preisbereich
0,0483 € - 0,0483 €

Lagerbestände
4846 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3308 € - 0,2816 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
18580 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natur

10248041

Preisbereich
0,4167 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natur

10247884

Preisbereich
0,0944 € - 0,0806 €

Lagerbestände
7962 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0944 € - 0,0806 €

Lagerbestände
86466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natur

10248010

Preisbereich
0,1886 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10248027

Preisbereich
0,2168 € - 0,1844 €

Lagerbestände
8516 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1387 € - 0,1184 €

Lagerbestände
4386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon