Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,1063 € - 0,1288 € | 23977 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1203 € - 0,1464 € | 10996 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1388 € - 0,1633 € | 42982 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,0787 € | 4780 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0423 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,3308 € | 40 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0483 € - 0,0483 € | 4846 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,214 € - 0,2492 € | 8 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1844 € - 0,2168 € | 4216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1333 € - 0,1548 € | 59729 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2337 € - 0,2745 € | 5190 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2971 € - 0,3449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2492 € - 0,2914 € | 37458 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0968 € - 0,113 € | 10390 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,0944 € | 101566 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,4167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,2069 € - 0,2435 € | 1335 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,0944 € | 3062 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.