Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,1774 € - 0,2069 € 380 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,1422 € - 0,1661 € 18368 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € 30972 Auf Lager
38.1 mm
152.4 mm
0,0507 € - 0,0595 € 9000 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,1184 € - 0,1387 € 386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,21 € - 0,2718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,0818 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
0,1591 € - 0,183 € 5198 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,1552 € - 0,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1661 € - 0,1422 €

Lagerbestände
18368 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Natur

10113981

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
30972 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10248058

Preisbereich
0,0595 € - 0,0507 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1387 € - 0,1184 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natur

10113929

Preisbereich
0,2718 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natur

10113967

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Schwarz

10113974

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5198 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Schwarz

10487600

Preisbereich
0,1785 € - 0,1552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon