Menü Suche

LPG-Gaskappen

Auf Lager

LGP-Kappen wurden in Zusammenarbeit mit der LPG-Industrie entwickelt, um schädliche Gaslecks zu vermeiden. Sorgen für eine feste Abdichtung von Zylindern, Ventilen und Anschlüssen, selbst in rauen Umgebungen. Verhindern das Eindringen von Schadstoffen in die Anwendungen. Gekennzeichnet mit Ein- und Ausbauanweisungen.

  • Its design incorporates a strap to help prevent loss and ease of replacement.
  • It prevents debris and contaminants from entering the application.
  • It is used in warehousing, construction, and automotive industry.
Material: HDPE;LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1085

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ventilbeschreibung Material d Dichtungsmaterial H Typ Kaufen
0,1198 € - 0,1863 € 717 Auf Lager
W21.8 x 1/4 LHT
HDPE
31.5 mm
Neopren
28.0 mm
2
LPG-Kappe W21.8 x 1/4 LHT HDPE Schwarz

10263327

Preisbereich
0,1863 € - 0,1198 €

Lagerbestände
717 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Ventilbeschreibung
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Dichtungsmaterial
    Neopren
  • Material
    HDPE