Menü Suche

Lüfterbefestigungen ‒ Elastomer

Auf Lager

Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus einem hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.

Seriennummer: SRFMB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Lüfterstärke Bohrungsdurchmesser Kopfdurchmesser Kaufen
0,0347 € - 0,0386 € 999 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1409 € - 0,1565 € 970 Auf Lager
5.0 mm
8.1 mm
0,1965 € - 0,2252 € 27102 Auf Lager
5.0 mm
10.3 mm
0,1965 € - 0,2252 € 83026 Auf Lager
5.0 mm
10.3 mm
0,1592 € - 0,1592 € 5868 Auf Lager
5.0 mm
10.3 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
0,2381 € - 0,274 € 43160 Auf Lager
3.5 mm
8.0 mm
10313343 0,3543 € - 0,3937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51. mm
8.0 mm
0,3486 € - 0,3773 € 166773 Auf Lager
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1181 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
10.3 mm
0,2381 € - 0,274 € 25009 Auf Lager
4.3 mm
8.0 mm
10313282 0,2381 € - 0,274 € 9626 Auf Lager
3.5 mm
8.0 mm
0,2166 € - 0,2467 € 83001 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
0,2166 € - 0,2467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
8.0 mm
Lüfterbefestigung 13.85 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313213

Preisbereich
0,0386 € - 0,0347 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    5
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.85 mm
Lüfterbefestigung 92.1 mm 71.1 mm EPDM Schwarz

10313244


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterbefestigung 45.72 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313220

Preisbereich
0,1565 € - 0,1409 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    6
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    45.72 mm
Lüfterbefestigung 22.2 mm EPDM Schwarz

10108901

Preisbereich
0,2252 € - 0,1965 €

Lagerbestände
27102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    2
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
Lüfterbefestigung 22.2 mm EPDM Schwarz

10313251

Preisbereich
0,2252 € - 0,1965 €

Lagerbestände
83026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    2
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
Lüfterbefestigung 21.0 mm EPDM Schwarz

10313305

Preisbereich
0,1592 € - 0,1592 €

Lagerbestände
5868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    4
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
Lüfterbefestigung 50.0 mm Silikonkautschuk Grau

10313350


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Härte
    50+5
Lüfterbefestigung 56.0 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313268

Preisbereich
0,274 € - 0,2381 €

Lagerbestände
43160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Typ
    3
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    56.0 mm
Lüfterbefestigung 51. mm 119.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313343

Preisbereich
0,3937 € - 0,3543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüfterstärkenbereich
    10.0 - 51. mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    119.2 mm
Lüfterbefestigung 51.0 mm 133.5 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313312

Preisbereich
0,3773 € - 0,3486 €

Lagerbestände
166773 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüfterstärkenbereich
    25.0 - 51.0 mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.5 mm
Lüfterbefestigung 21.0 mm EPDM Schwarz

10313299

Preisbereich
0,1312 € - 0,1181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    4
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
Lüfterbefestigung 53.8 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313275

Preisbereich
0,274 € - 0,2381 €

Lagerbestände
25009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Typ
    3
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.8 mm
Lüfterbefestigung 73.0 mm Silikonkautschuk Schwarz

10313282

Preisbereich
0,274 € - 0,2381 €

Lagerbestände
9626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Typ
    3
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    73.0 mm
Lüfterbefestigung 32.3 mm EPDM Schwarz

10313206

Preisbereich
0,2467 € - 0,2166 €

Lagerbestände
83001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.3 mm
Lüfterbefestigung 32.3 mm EPDM Schwarz

10313237

Preisbereich
0,2467 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.3 mm