Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.
Seriennummer: SRRCOFM
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Lüftergröße | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4271 € - 2,6968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
9,9094 € - 9,9094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Schraube
|
||
3,1696 € - 3,1696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Schraube
|
||
5,0714 € - 5,0714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Schraube
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
1,9571 € - 1,9571 € | 431 Auf Lager |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
1,0194 € - 1,0194 € | 3296 Auf Lager |
Stahl
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
6,9723 € - 7,747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Schraube
|
||
1,3716 € - 1,524 € | 180 Auf Lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
8,0969 € - 8,9965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Schraube
|
||
0,958 € - 1,0644 € | 58 Auf Lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
0,9446 € - 1,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Schraube
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,2471 € - 2,4968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,2504 € - 2,5004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.