Menü Suche

LWL-Befestigungsclip ‒ Radiusführung

Auf Lager

Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
0,8603 € - 0,9293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
25.1 mm
An OFCC-16A-RT
0,7321 € - 0,7927 € 151 Auf Lager
30.5 mm
25.4 mm
Adhesive
Radiusführung An OFCC-16A-RT 40.6 mm PVC

10315910

Preisbereich
0,9293 € - 0,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Befestigungsmethode
    An OFCC-16A-RT
  • Typ
    Radiusführung
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
Radiusführung Klebeband 30.5 mm PVC

10315903

Preisbereich
0,7927 € - 0,7321 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Typ
    Radiusführung
  • Gesamtlänge
    30.5 mm