Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsmethode | Gesamtbreite | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3186 € - 4,3186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebeband
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 2,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,3002 € - 10,3002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0704 € - 3,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1635 € - 3,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1278 € - 3,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappniete
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4965 € - 2,4965 € | 35 Auf Lager |
Klebeband
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6534 € - 3,6534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1565 € - 3,1565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1935 € - 2,1935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6255 € | 11 Auf Lager |
|
|
Radiussegment
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,9976 € - 4,9976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3529 € | 159 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 11,1362 € - 11,1362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0704 € - 3,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,9269 € - 2,9269 € | 5890 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,3258 € - 2,3258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 2,5252 € | 83 Auf Lager |
Schraube
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 8 Auf Lager |
Schraube
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7447 € - 3,7447 € | 296 Auf Lager |
Schraube
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.