Menü Suche

LWL-Führungen

Auf Lager

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Gesamtbreite Typ Gesamthöhe Kaufen
4,9044 € - 4,9044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
3,5904 € - 3,5904 € 55 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,8439 € - 3,8439 € 223 Auf Lager
Screw
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
7,948 € - 7,948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
2,9427 € - 2,9427 € 96 Auf Lager
Adhesive
44.6 mm
Radiussegment
5.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Screw
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Screw
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
4,2381 € - 4,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,4499 € - 2,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
4,1537 € - 4,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,8301 € - 2,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
0,2872 € - 0,4618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
3,1045 € - 3,1045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,7175 € - 2,7175 € 478 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Gerade
5.0 mm
3,0976 € - 3,0976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
2,1526 € - 2,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
3,0695 € - 3,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schnappniete
40.0 mm
Gerade
5.0 mm
2,4499 € - 2,4499 € 35 Auf Lager
Adhesive
40.0 mm
Gerade
5.0 mm
2,8723 € - 2,8723 € 3190 Auf Lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
  • von 2
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Preisbereich
4,9044 € - 4,9044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312650

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312674

Preisbereich
3,8439 € - 3,8439 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312445

Preisbereich
7,948 € - 7,948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm Nylon 6

10312506

Preisbereich
2,9427 € - 2,9427 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312681

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312643

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 40.0 mm Nylon 6

10312537

Preisbereich
4,2381 € - 4,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 mm Nylon 6

10312568

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

10312483

Preisbereich
4,1537 € - 4,1537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Preisbereich
2,8301 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 40.0 mm Nylon 6

10312582

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Distanzstück 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Preisbereich
0,4618 € - 0,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Spacer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LWL-Führung Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Preisbereich
3,1045 € - 3,1045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Gerade M3/#6 Schraube Nylon 6

10312735

Preisbereich
2,7175 € - 2,7175 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Gerade
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 35.0 mm Nylon 6

10312575

Preisbereich
3,0976 € - 3,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312452

Preisbereich
2,1526 € - 2,1526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Gerade Schnappniete Nylon 6

10312728

Preisbereich
3,0695 € - 3,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Gerade
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Gerade 5.0 mm Nylon 6

10312711

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Gerade
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Flexibel 5.8 mm Nylon 6/6

10111451

Preisbereich
2,8723 € - 2,8723 €

Lagerbestände
3190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flexible
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Verpackungsmenge
    100