Menü Suche

LWL-Führungen

Auf Lager

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Gesamtbreite Typ Gesamthöhe Kaufen
4,9044 € - 4,9044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
3,5904 € - 3,5904 € 55 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,6749 € - 3,6749 € 296 Auf Lager
Screw
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,7735 € - 3,7735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
2,9427 € - 2,9427 € 96 Auf Lager
Adhesive
44.6 mm
Radiussegment
5.0 mm
3,8439 € - 3,8439 € 223 Auf Lager
Screw
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,1965 € - 2,1965 € 200 Auf Lager
Screw
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
3,9988 € - 3,9988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,0131 € - 3,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
4,2381 € - 4,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Adhesive
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Screw
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
2,6752 € - 2,6752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Screw
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Screw
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
7,948 € - 7,948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
10,9285 € - 10,9285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,8723 € - 2,8723 € 3190 Auf Lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
0,2689 € - 0,3252 € 7497 Auf Lager
Zum Eindrücken
8.0 mm
Flach
3.7 mm
3,5059 € - 3,5059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
4,9044 € - 4,9044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
3,5853 € - 3,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
  • von 2
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Preisbereich
4,9044 € - 4,9044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312650

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 35.0 mm Nylon 6

10312667

Preisbereich
3,6749 € - 3,6749 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm Nylon 6

10312551

Preisbereich
3,7735 € - 3,7735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm Nylon 6

10312506

Preisbereich
2,9427 € - 2,9427 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312674

Preisbereich
3,8439 € - 3,8439 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 35.0 mm Nylon 6

10312636

Preisbereich
2,1965 € - 2,1965 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm PA

10312513

Preisbereich
3,9988 € - 3,9988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 35.0 mm Nylon 6

10312520

Preisbereich
3,0131 € - 3,0131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 40.0 mm Nylon 6

10312537

Preisbereich
4,2381 € - 4,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312681

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.5 mm Nylon 6

10312629

Preisbereich
2,6752 € - 2,6752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312643

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312445

Preisbereich
7,948 € - 7,948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312476

Preisbereich
10,9285 € - 10,9285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Flexibel 5.8 mm Nylon 6/6

10111451

Preisbereich
2,8723 € - 2,8723 €

Lagerbestände
3190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flexible
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Verpackungsmenge
    100
LWL-Führung Flach Schnappniete Ausführung 1 Nylon 6/6

10111468

Preisbereich
0,3252 € - 0,2689 €

Lagerbestände
7497 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flach
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Preisbereich
3,5059 € - 3,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 37.0 mm PA

10312490

Preisbereich
4,9044 € - 4,9044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10432587

Preisbereich
3,5853 € - 3,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm