Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Organisiert die Führung von Glasfaserkabeln und verhindert Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen. Ideal zum Einblasen von Gasfaserkabeln über eine kurze Distanz und für alle FTTH/FTTB-Anwendungen. Hergestellt aus Polypropylen (PP) oder Polybutylenterephthalat (PBT). Erhältlich in Schwarz oder Weiß. UL94 V0 gelistet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,002 € - 220,4023 € | 46 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 190,3958 € - 220,4023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 259,6097 € - 267,9745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 222,1188 € - 229,2784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 245,9097 € - 285,2552 € | 124 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 259,6097 € - 267,9745 € | 67 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 148,4091 € - 179,575 € | 2 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 695,87 € - 695,87 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.