Menü Suche

LWL-Spleißkassette - Einzelteile

Auf Lager

Die LWL-Spleißkassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist durch Schlitze entlang einer der langen Seiten der Kassette möglich. Farbcodierte Scharniere zeigen an, von welcher Seite die Kassette zu öffnen ist. Oberteil, Kassette und Scharnierteile werden separat oder als Set angeboten. Flammbeständigkeit: UL94 V0 und UL94 HB.

Seriennummer: SROFST

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Gesamthöhe Typ Kaufen
8,5943 € - 8,5943 € 62 Auf Lager
170.0 mm
Schwarz
103.5 mm
5.0 mm
Spleißkassetten-Deckel
8,0862 € - 8,0862 € 35 Auf Lager
132.0 mm
Schwarz
82.0 mm
6.6 mm
Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
11,636 € - 11,636 € 179 Auf Lager
170.0 mm
Schwarz
103.5 mm
10.0 mm
Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
11,7939 € - 11,7939 € 2450 Auf Lager
170.0 mm
Schwarz
103.5 mm
10.0 mm
Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
1,0431 € - 1,1291 € 11672 Auf Lager
Rot
Scharnierteil
1,0431 € - 1,1291 € 28689 Auf Lager
Grün
Scharnierteil
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

10111871

Preisbereich
8,5943 € - 8,5943 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Typ
    Spleißkassetten-Deckel
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    103.5 mm
Spleiß-Kassette 132.0 mm (L) Schwarz

10312421

Preisbereich
8,0862 € - 8,0862 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Typ
    Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
  • Gesamtbreite
    82.0 mm
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

10111895

Preisbereich
11,636 € - 11,636 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Typ
    Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    103.5 mm
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

10111888

Preisbereich
11,7939 € - 11,7939 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Typ
    Spleißkassette mit Radiussteuerung & LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    103.5 mm
Spleiß-Kassette PP;TPE Rot

10111918

Preisbereich
1,1291 € - 1,0431 €

Lagerbestände
11672 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Scharnierteil
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Verpackungsmenge
    20
Spleiß-Kassette PP;TPE Grün

10111901

Preisbereich
1,1291 € - 1,0431 €

Lagerbestände
28689 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Scharnierteil
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Verpackungsmenge
    20