Magnetklebebänder bestehen aus einem flexiblen magnetischen Material, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber beschichtet ist. Unser Magnetklebeband kann seine Kleberqualität auch nach langer Nutzungsdauer beibehalten. Wir bieten Magnetklebeband auf Rollen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich an: Das Magnetklebeband für den Innenbereich ist mit einem Kleber auf Kautschukbasis versehen und bietet eine starke Anfangshaftung. Der Kleber für den Außenbereich ist ein auf Acryl basierender Kleber, der für flexiblen Kunststoff oder Sonnenlicht geeignet ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Klebstofftyp | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,9784 € - 31,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 50,2107 € - 50,2107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,8953 € - 40,7999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 74,5177 € - 74,5177 € | 6 Auf Lager |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.