Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zugkraft | Gehäusematerial | Ausgezogene Länge | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9157 € - 15,2159 € | 5 Auf Lager |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Braun
|
Screw on
|
||
| 5,1078 € - 12,8054 € | 2 Auf Lager |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Braun
|
Screw on
|
||
| 10,89 € - 22,6882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Grau
|
Screw on
|
||
| 5,3373 € - 10,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Schwarz
|
|
||
| 4,2182 € - 8,3461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
Screw on
|
||
| 4,1068 € - 9,5513 € | 14 Auf Lager |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Weiß
|
Screw on
|
||
| 1,6787 € - 4,1279 € | 2 Auf Lager |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Schwarz
|
Push Fit
|
||
| 4,2182 € - 8,3461 € | 55 Auf Lager |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Braun
|
Screw on
|
||
| 6,9157 € - 15,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
Screw on
|
||
| 5,9974 € - 11,8714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Weiß
|
Screw on
|
||
| 10,0435 € - 20,9407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Braun
|
Screw on
|
||
| 1,5639 € - 3,8567 € | 12 Auf Lager |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Screw on
|
||
| 4,1068 € - 9,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Braun
|
Screw on
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.