Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Seriennummer: SR5427
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,689 € - 7,1851 € | 1059 Auf Lager | 
 
2.303 in
 
58.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 4,224 € - 4,7427 € | 23 Auf Lager | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 3,838 € - 3,838 € | 40 Auf Lager | 
 
0.929 in
 
23.6 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.303 in
 
7.7 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.524 in
 
13.3 mm
 
 | 
||
| 3,2243 € - 6,3868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
||
| 0,8736 € - 0,8736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.496 in
 
12.6 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.228 in
 
5.8 mm
 
 | 
 
Polyoxymethylen
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
||
| 4,0918 € - 11,0291 € | 798 Auf Lager | 
 
2.303 in
 
58.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 4,224 € - 4,7427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1,6614 € - 4,0804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.555 in
 
39.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Polystyren
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2,0979 € - 4,8788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.953 in
 
24.2 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.953 in
 
24.2 mm
 
 | 
 
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
 
 | 
 
0.484 in
 
12.3 mm
 
 | 
||
| 2,1261 € - 4,5831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 6,2657 € - 6,2657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
2.303 in
 
58.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 3,5724 € - 3,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 5,1115 € - 7,5328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
2.157 in
 
54.8 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
Polystyren
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
||
| 6,2516 € - 6,2516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
2.303 in
 
58.5 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 3,2243 € - 6,3868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
||
| 3,2539 € - 3,682 € | 10 Auf Lager | 
 
0.929 in
 
23.6 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.303 in
 
7.7 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.524 in
 
13.3 mm
 
 | 
||
| 5,5617 € - 11,0291 € | 52 Auf Lager | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
||
| 6,0991 € - 6,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
2.303 in
 
58.5 mm
 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 11,6303 € - 23,0339 € | 169 Auf Lager | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
||
| 5,1115 € - 7,5328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
2.126 in
 
54.0 mm
 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 | 
 
Polypropylen
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.