Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5617 € - 11,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
2.362 in
60.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5829 € - 1,4459 € | 35 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,4218 € - 5,9728 € | 8 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
2.205 in
56.0 mm
|
Braun
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,6471 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,9084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
1.89 in
48.0 mm
|
Braun
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,3553 € - 26,4639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
4.173 in
106.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,3936 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,1399 € - 6,8599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | 52 Auf Lager |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenbein
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,8145 € - 15,4939 € | 46 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
2.52 in
64.0 mm
|
Schwarz
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,3792 € - 5,4997 € | 139 Auf Lager |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,2651 € - 16,381 € | 28 Auf Lager |
PP
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 13,503 € - 28,0856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1594 € - 3,338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenbein
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | 29 Auf Lager |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,8993 € - 13,1876 € | 50 Auf Lager |
PA
|
Schnapper
|
2.913 in
74.0 mm
|
Weiß
|
Screw On
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,2384 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.087 in
53.0 mm
|
Schwarz
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 23,4578 € - 46,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.