Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5617 € - 11,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
PBT
 | 
Schnapper
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 0,5829 € - 1,4459 € | 35 Auf Lager | 
PS
 | 
Schnapper
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 2,4218 € - 5,9728 € | 8 Auf Lager | 
PS
 | 
Schnapper
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
Braun
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 2,6471 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 1,9994 € - 4,9084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
PS
 | 
Schnapper
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
Braun
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 11,3553 € - 26,4639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
PBT
 | 
Schnapper
 | 
4.173 in
 
106.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 2,3936 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 3,1399 € - 6,8599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
PBT
 | 
Schnapper
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
Grau
 | 
Screw On
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 9,9125 € - 22,0294 € | 52 Auf Lager | 
POM
 | 
Schnapper
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
Screw On
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | 
Elfenbein
 | 
Screw On
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 7,8145 € - 15,4939 € | 46 Auf Lager | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
Screw On
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | ||
| 2,3792 € - 5,4997 € | 139 Auf Lager | 
PBT
 | 
Schnapper
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 8,2651 € - 16,381 € | 28 Auf Lager | 
PP
 | 
Schnapper
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 13,503 € - 28,0856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
POM
 | 
Schnapper
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Grau
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 3,1594 € - 3,338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Elfenbein
 | 
Screw On
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 9,9125 € - 22,0294 € | 29 Auf Lager | 
POM
 | 
Schnapper
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 6,8993 € - 13,1876 € | 50 Auf Lager | 
PA
 | 
Schnapper
 | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
Weiß
 | 
Screw On
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| 3,2384 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
Screw On
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
ABS
 | 
Schnapper
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | 
Schwarz
 | 
Screw On
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 23,4578 € - 46,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
POM
 | 
Schnapper
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Grau
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.