Diese manuellen Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Wenn der Spannknopf gedreht wird, drückt die Kontaktoberfläche der Klemme gegen die Schiene und fixiert sie. Das kompakte und leichte Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.
Diese Spanner sind mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht. Dies sorgt dafür, dass die kleinen Schienen sicher fixiert werden, ohne dass es zu Beschädigungen oder Verformungen kommt. Die Schienen bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Reibungs- und Trennkraftkoeffizienten.
Sie können schweren Lasten standhalten, sind korrosionsbeständig und resistent gegen Verschleiß und Abnutzung. Sie werden bei unterschiedlichen Anwendungen verwendet, darunter medizinischen Geräten, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRL1012C, SRL1010
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | w2 | h3 | h2 | h1 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
20.0
|
15.0
|
5.35
|
2.7
|
10.0
|
11.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
25.0
|
19.0
|
4.3
|
3.0
|
9.0
|
8.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
32.0
|
25.0
|
8.05
|
5.0
|
16.0
|
14.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
30.0
|
23.0
|
5.85
|
4.2
|
12.0
|
11.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
60.0
|
45.0
|
8.55
|
4.5
|
16.0
|
15.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
17.0
|
12.0
|
4.3
|
2.0
|
8.0
|
8.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
27.0
|
20.0
|
7.15
|
3.5
|
13.0
|
13.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
40.0
|
30.0
|
7.65
|
4.0
|
14.0
|
13.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.