Menü Suche

Maschinenfüße - für hohe Beanspruchung

Auf Lager

Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
31,0407 € - 34,4897 € 32 Auf Lager
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 16 Auf Lager
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 11 Auf Lager
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € 20 Auf Lager
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
38,22 € - 42,4666 € 20 Auf Lager
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 21 Auf Lager
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 71 Auf Lager
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 69 Auf Lager
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € 12 Auf Lager
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 24 Auf Lager
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € 24 Auf Lager
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 Auf Lager
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € 48 Auf Lager
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253007

Preisbereich
34,4897 € - 31,0407 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10253083

Preisbereich
13,1829 € - 11,8646 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10252970

Preisbereich
25,0579 € - 22,5521 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

10253052

Preisbereich
12,756 € - 11,4804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10252994

Preisbereich
23,5263 € - 21,1737 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

10253076

Preisbereich
14,5864 € - 13,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

10253021

Preisbereich
42,4666 € - 38,22 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10253106

Preisbereich
14,8263 € - 13,3436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253120

Preisbereich
32,8473 € - 29,5626 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10252963

Preisbereich
22,8411 € - 20,5569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

10253045

Preisbereich
11,0278 € - 9,925 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10252949

Preisbereich
14,0704 € - 12,6634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10252987

Preisbereich
25,1117 € - 22,6005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10253069

Preisbereich
12,5486 € - 11,2937 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10253137

Preisbereich
33,2416 € - 29,9174 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10253113

Preisbereich
32,4531 € - 29,2078 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10253038

Preisbereich
9,2042 € - 8,2838 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253090

Preisbereich
15,6119 € - 14,0507 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

10252932

Preisbereich
14,1521 € - 12,7369 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10253014

Preisbereich
36,2142 € - 32,5928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA