Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,041 € - 0,0506 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 975 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 50000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1414 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 34999 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 111000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 130000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 57990 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 15000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | 1000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 29000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 10500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 44000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2424 € - 0,3945 € | 2300 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,452 € - 0,452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.