Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0512 € - 0,0632 € | 5500 Auf Lager |
M3.5
|
Natur
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0402 € - 0,0496 € | 4000 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 50000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0405 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Natur
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0408 € - 0,0504 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | 57990 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0368 € - 0,0454 € | 44000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 15000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1388 € - 0,1713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0634 € - 0,0783 € | 1500 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0583 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1506 € - 0,2745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0281 € - 0,0281 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1168 € - 0,214 € | 22 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0601 € - 0,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1192 € - 0,2168 € | 8972 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.