Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2238 € - 0,4089 € | 8240 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1387 € - 0,2525 € | 54 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,6787 € | 700 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | 7708 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,305 € - 0,305 € | 1400 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | 2247 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 2117 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0364 € - 0,0507 € | 1500 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | 900 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0911 € - 0,1449 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1166 € - 0,2123 € | 14208 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 7422 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,065 € - 0,0906 € | 3400 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4592 € - 0,4592 € | 664 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0472 € - 0,0655 € | 4409 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0573 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.