Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0649 € - 0,0801 € | 500 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0583 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | 4000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 10878 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1349 € - 0,2463 € | 1984 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1198 € - 0,2182 € | 600 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2196 € - 0,4012 € | 8740 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | 178 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2449 € - 0,4477 € | 5721 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2787 € - 0,4505 € | 4305 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | 8598 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1216 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2267 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1312 € - 0,2393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,124 € - 0,2267 € | 9821 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1186 € - 0,2168 € | 137698 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,4379 € - 0,6885 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.