Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0559 € - 0,078 € | 980 Auf Lager |
|
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0453 € - 0,0632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0596 € - 0,0833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0552 € - 0,077 € | 3500 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0655 € - 0,0915 € | 21000 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0415 € - 0,0415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7346 € - 1,6069 € | 975 Auf Lager |
|
M2.6
|
Braun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,103 € - 0,1426 € | 1000 Auf Lager |
|
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0769 € - 0,0898 € | 353 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0977 € - 0,1143 € | 4970 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0707 € - 0,0829 € | 411 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1364 € - 0,1592 € | 1829 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,1337 € | 1100 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,1337 € | 3787 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0632 € - 0,0737 € | 2086 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0807 € - 0,0945 € | 19000 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | 256 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0638 € - 0,0746 € | 5000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.