Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0666 € - 0,0778 € 8648 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0682 € - 0,0799 € 15897 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1312 € - 0,1312 € 1099 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0673 € - 0,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1091 € - 0,1275 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1046 € - 0,1222 € 2537 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0953 € - 0,1115 € 2595 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0688 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0788 € - 0,0922 € 12162 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0746 € - 0,0873 € 891 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0915 € - 0,107 € 503 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0847 € - 0,0994 € 35840 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1577 € - 0,1844 € 4400 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0526 € - 0,0615 € 11000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 1130 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0398 € - 0,0467 € 4228 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0814 € 1979 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0395 € - 0,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0744 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.5 mm PEEK Braun

10358696

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PA Natur

10049273

Preisbereich
0,0778 € - 0,0666 €

Lagerbestände
8648 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm PA Natur

10049297

Preisbereich
0,0799 € - 0,0682 €

Lagerbestände
15897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm PA Natur

10049815

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm PA Natur

10049358

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 50.0 mm PA Natur

10049518

Preisbereich
0,1275 € - 0,1091 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PA Natur

10049600

Preisbereich
0,1222 € - 0,1046 €

Lagerbestände
2537 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm PA Natur

10049617

Preisbereich
0,1115 € - 0,0953 €

Lagerbestände
2595 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PA Natur

10049365

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PA Natur

10049372

Preisbereich
0,0922 € - 0,0788 €

Lagerbestände
12162 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 30.0 mm PA Natur

10049303

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
891 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PA Natur

10049389

Preisbereich
0,107 € - 0,0915 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm PA Natur

10049563

Preisbereich
0,0994 € - 0,0847 €

Lagerbestände
35840 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 60.0 mm PA Natur

10049686

Preisbereich
0,1844 € - 0,1577 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 6.5 mm PA Natur

10049525

Preisbereich
0,0615 € - 0,0526 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PA Natur

10049570

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
1130 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Natur

10052457

Preisbereich
0,0467 € - 0,0398 €

Lagerbestände
4228 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm PA Natur

10052464

Preisbereich
0,0814 € - 0,0694 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PA Natur

10052440

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PA Natur

10049471

Preisbereich
0,087 € - 0,0744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm