Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1855 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0666 € - 0,0778 € | 8648 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0682 € - 0,0799 € | 15897 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1312 € - 0,1312 € | 1099 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0673 € - 0,0787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1091 € - 0,1275 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1046 € - 0,1222 € | 2537 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0953 € - 0,1115 € | 2595 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0688 € - 0,0805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0788 € - 0,0922 € | 12162 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0746 € - 0,0873 € | 891 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0915 € - 0,107 € | 503 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0847 € - 0,0994 € | 35840 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1577 € - 0,1844 € | 4400 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0526 € - 0,0615 € | 11000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0959 € - 0,1122 € | 1130 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0398 € - 0,0467 € | 4228 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0694 € - 0,0814 € | 1979 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0395 € - 0,0464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0744 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.