Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1339 € - 0,1562 € 827 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0729 € - 0,0853 € 31013 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0336 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 2000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0688 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0661 € - 0,0771 € 4321 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 4970 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0953 € - 0,1115 € 2595 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,062 € - 0,0726 € 1740 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
4.5 mm
Mit Schlitz
0,1091 € - 0,1275 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5252 € - 0,5533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,062 € - 0,0723 € 1086 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0398 € - 0,0467 € 4228 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,063 € - 0,0736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1312 € - 0,1312 € 3797 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1237 € - 0,145 € 16990 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1746 € - 0,2041 € 10500 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1661 € - 0,1943 € 1411 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10049853 0,1323 € - 0,1548 € 11000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0664 € - 0,0775 € 3000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 40.0 mm PA Natur

10049662

Preisbereich
0,1562 € - 0,1339 €

Lagerbestände
827 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm PA Natur

10049464

Preisbereich
0,0853 € - 0,0729 €

Lagerbestände
31013 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm PA Natur

10050156

Preisbereich
0,0392 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm PA Natur

10049488

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PA Natur

10049365

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm PA Natur

10049334

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
4321 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm PA Natur

10049402

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
4970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm PA Natur

10049617

Preisbereich
0,1115 € - 0,0953 €

Lagerbestände
2595 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.5 mm Nylon Natur

10052419

Preisbereich
0,0726 € - 0,062 €

Lagerbestände
1740 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 50.0 mm PA Natur

10049518

Preisbereich
0,1275 € - 0,1091 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 40.0 mm PA Natur

10050248

Preisbereich
0,5533 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10052396

Preisbereich
0,0723 € - 0,062 €

Lagerbestände
1086 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Natur

10052457

Preisbereich
0,0467 € - 0,0398 €

Lagerbestände
4228 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA Natur

10052433

Preisbereich
0,0736 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 35.0 mm PA Natur

10049860

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
3797 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

10049822

Preisbereich
0,145 € - 0,1237 €

Lagerbestände
16990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 50.0 mm PA Natur

10049884

Preisbereich
0,2041 € - 0,1746 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 30.0 mm PA Natur

10050002

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1411 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm PA Natur

10049853

Preisbereich
0,1548 € - 0,1323 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10052549

Preisbereich
0,0775 € - 0,0664 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm