Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1492 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0395 € - 0,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,5252 € - 0,5533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0949 € - 0,1111 € 8710 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0336 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0398 € - 0,0467 € 4228 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,063 € - 0,0736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
PA
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1237 € - 0,145 € 16990 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1661 € - 0,1943 € 1411 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1985 € - 0,2309 € 256 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1914 € - 0,2013 € 79000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0792 € - 0,0927 € 5000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1112 € - 0,1299 € 2600 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0418 € - 0,0487 € 9071 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,1703 € 2000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0663 € - 0,0774 € 4719 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0757 € 6000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3906 € - 0,3906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1153 € - 0,1347 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0949 € - 0,1111 € 10484 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm PA Natur

10049679

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PA Natur

10052440

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 40.0 mm PA Natur

10050248

Preisbereich
0,5533 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.0 mm PA Natur

10049556

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
8710 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm PA Natur

10050156

Preisbereich
0,0392 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Natur

10052457

Preisbereich
0,0467 € - 0,0398 €

Lagerbestände
4228 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA Natur

10052433

Preisbereich
0,0736 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

10049822

Preisbereich
0,145 € - 0,1237 €

Lagerbestände
16990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 30.0 mm PA Natur

10050002

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1411 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm PA Natur

10049990

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm PA Natur

10049877

Preisbereich
0,2013 € - 0,1914 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm PA Natur

10049792

Preisbereich
0,0927 € - 0,0792 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PA Natur

10052778

Preisbereich
0,1299 € - 0,1112 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA Natur

10052525

Preisbereich
0,0487 € - 0,0418 €

Lagerbestände
9071 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm PA Natur

10162156

Preisbereich
0,1703 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PA Natur

10052471

Preisbereich
0,0774 € - 0,0663 €

Lagerbestände
4719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm PA Natur

10052488

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA Natur

10052853

Preisbereich
0,3906 € - 0,3906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

10052600

Preisbereich
0,1347 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PA Natur

10052754

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
10484 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm