Ein Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0471 € - 0,0657 € | 44045 Auf Lager |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1872 € - 0,3393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1999 € - 0,366 € | 16 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1244 € - 0,1244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1139 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1562 € - 0,2844 € | 184 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1661 € - 0,2872 € | 123 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0722 € - 0,1144 € | 1750 Auf Lager |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0787 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0591 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0657 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0944 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1957 € - 0,3576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1148 € - 0,183 € | 10770 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1312 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0848 € - 0,1346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1506 € - 0,1943 € | 326 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1349 € - 0,1872 € | 4250 Auf Lager |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0686 € - 0,0686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,128 € - 0,128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.