Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 1000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1887 € - 0,2329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 2992 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0405 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | 2000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 750 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.