Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,067 € - 0,0785 € | 1430 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0305 € - 0,0357 € | 27000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1703 € - 0,1802 € | 1088 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | 250 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2055 € - 0,2168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5392 € - 0,6308 € | 43 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1408 € - 0,1661 € | 752 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0526 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5294 € - 0,6181 € | 40 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0668 € - 0,0784 € | 27000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0798 € - 0,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0457 € - 0,064 € | 4499 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0802 € - 0,094 € | 8000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3421 € - 0,3998 € | 196 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1731 € - 0,1802 € | 2031 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2323 € - 0,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2281 € - 0,2647 € | 2500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0553 € - 0,0649 € | 1350 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0661 € - 0,0773 € | 488 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.