Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0342 € - 0,0422 € | 1040 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 2966 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | 100 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 3496 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 105 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 2242 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 24944 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | 6535 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0772 € - 0,0953 € | 1359 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
Nylon
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0388 € - 0,0479 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | 43000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 46983 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 3000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0666 € - 0,0822 € | 50 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 5976 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.