Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7716 € - 1,6896 € | 4420 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
1,995 € - 3,404 € | 485 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
1,339 € - 2,9427 € | 327 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,7716 € - 1,6896 € | 368 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0566 € - 0,0663 € | 32370 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,043 € - 0,0602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0696 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1703 € - 0,1802 € | 1088 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0798 € - 0,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0457 € - 0,064 € | 4499 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
1,6896 € - 3,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0368 € - 0,0515 € | 13999 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0947 € - 0,1109 € | 25000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0476 € - 0,0663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
5,8011 € - 7,2091 € | 261 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0521 € - 0,0725 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0732 € - 0,1163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5294 € - 0,6181 € | 40 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0305 € - 0,0357 € | 27000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1464 € - 0,2013 € | 250 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.