Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | 46983 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0666 € - 0,0822 € | 50 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0373 € - 0,046 € | 1000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | 3000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2046 € - 0,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | 944 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1832 € - 0,2262 € | 1000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0362 € - 0,0447 € | 965 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0408 € - 0,0504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0644 € - 0,0796 € | 50000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0363 € - 0,0448 € | 395 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0772 € - 0,0953 € | 1359 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.