Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0987 € - 0,1153 € 90 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Mit Schlitz
1,1982 € - 1,4009 € 97 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Mit Schlitz
0,4688 € - 0,5477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Mit Schlitz
0,5392 € - 0,6308 € 43 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0443 € 1403 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
2.5 mm
Mit Schlitz
2,3091 € - 4,745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3091 € - 4,745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,6896 € - 3,2384 € 50 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3421 € - 0,3998 € 196 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
60.0 mm
Mit Schlitz
0,6519 € - 0,7631 € 2897 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0865 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2717 € - 0,3168 € 1301 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Mit Schlitz
0,1957 € - 0,2055 € 7014 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,067 € - 0,0785 € 1430 Auf Lager
M5
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
1,5347 € - 2,9427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 703 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,8445 € - 3,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
8,5185 € - 10,6024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0553 € - 0,0649 € 1350 Auf Lager
M4
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0539 € - 0,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PP Natur

10051719

Preisbereich
0,1153 € - 0,0987 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PVDF Natur

10051634

Preisbereich
1,4009 € - 1,1982 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natur

10051795

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PA Schwarz

10051665

Preisbereich
0,6308 € - 0,5392 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.5 mm PA Natur

10051863

Preisbereich
0,0443 € - 0,0378 €

Lagerbestände
1403 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220054

Preisbereich
4,745 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220047

Preisbereich
4,745 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219942

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PP Natur

10051672

Preisbereich
0,3998 € - 0,3421 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 50.0 mm PA Schwarz

10051825

Preisbereich
0,7631 € - 0,6519 €

Lagerbestände
2897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10052143

Preisbereich
0,1012 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 4.7 mm PA Natur

10051818

Preisbereich
0,3168 € - 0,2717 €

Lagerbestände
1301 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    4.7 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 25.0 mm PA Natur

10051757

Preisbereich
0,2055 € - 0,1957 €

Lagerbestände
7014 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PA Natur

10052129

Preisbereich
0,0785 € - 0,067 €

Lagerbestände
1430 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219935

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219997

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
703 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220030

Preisbereich
3,52 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220139

Preisbereich
10,6024 € - 8,5185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10052075

Preisbereich
0,0649 € - 0,0553 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10052051

Preisbereich
0,063 € - 0,0539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish