Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1408 € - 0,1661 € 752 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,5294 € - 0,6181 € 40 Auf Lager
M10
Natur
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Mit Schlitz
0,4139 € - 0,4801 € 45 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0305 € - 0,0357 € 27000 Auf Lager
M4
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0515 € 13999 Auf Lager
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0674 € - 0,0789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
18.0 mm
Mit Schlitz
0,0802 € - 0,094 € 8000 Auf Lager
M3
Natur
PA
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1703 € - 0,1802 € 1088 Auf Lager
M5
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,2647 € - 0,3083 € 1000 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Mit Schlitz
0,0668 € - 0,0784 € 27000 Auf Lager
M4
Natur
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0897 € - 0,1049 € 4096 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Mit Schlitz
0,2449 € - 0,2872 € 169 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Mit Schlitz
0,2252 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Mit Schlitz
0,4688 € - 0,5477 € 504 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
1,5347 € - 2,9427 € 123 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 3 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 6 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5338 € - 5,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 315 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € 368 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natur

10051740

Preisbereich
0,1661 € - 0,1408 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 60.0 mm PA Natur

10051870

Preisbereich
0,6181 € - 0,5294 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA Schwarz

10051733

Preisbereich
0,4801 € - 0,4139 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA Natur

10052068

Preisbereich
0,0357 € - 0,0305 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Baustahl Weiß

10182963

Preisbereich
0,0515 € - 0,0368 €

Lagerbestände
13999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 18.0 mm Nylon Natur

10052204

Preisbereich
0,0789 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA Natur

10051979

Preisbereich
0,094 € - 0,0802 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm PA Natur

10052136

Preisbereich
0,1802 € - 0,1703 €

Lagerbestände
1088 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 4.7 mm PA Natur

10051832

Preisbereich
0,3083 € - 0,2647 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    4.7 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA Natur

10052082

Preisbereich
0,0784 € - 0,0668 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 18.0 mm PA Natur

10051894

Preisbereich
0,1049 € - 0,0897 €

Lagerbestände
4096 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PA Natur

10051658

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PP Natur

10051627

Preisbereich
0,2619 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA Schwarz

10051788

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220016

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219973

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220078

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220115

Preisbereich
5,6321 € - 4,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219980

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219911

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
368 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf