Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
4,5338 € - 5,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € 4170 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,339 € - 2,9427 € 277 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,995 € - 3,404 € 485 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2252 € - 0,2633 € 500 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0945 € - 0,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1774 € - 0,2069 € 87 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0899 € - 0,1053 € 2971 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1883 € - 0,2078 € 580 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0952 € - 0,106 € 40 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1774 € - 0,2055 € 16599 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1216 € - 0,1422 € 10969 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0992 € - 0,1103 € 1954 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0478 € - 0,0591 € 11276 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,19 € - 0,221 € 1444 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0774 € - 0,0904 € 1372 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,106 € 21004 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1216 € - 0,1422 € 1508 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0284 € - 0,0332 € 58 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1307 € - 0,145 € 5225 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220092

Preisbereich
5,6321 € - 4,5338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219904

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
4170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220009

Preisbereich
2,9427 € - 1,339 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219959

Preisbereich
3,404 € - 1,995 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natur

10050934

Preisbereich
0,2633 € - 0,2252 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PA Natur

10050682

Preisbereich
0,1051 € - 0,0945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 12.0 mm PVDF Natur

10050781

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 30.0 mm PA Natur

10051092

Preisbereich
0,1053 € - 0,0899 €

Lagerbestände
2971 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PVDF Natur

10051016

Preisbereich
0,2078 € - 0,1883 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10050941

Preisbereich
0,106 € - 0,0952 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PVDF Natur

10050828

Preisbereich
0,2055 € - 0,1774 €

Lagerbestände
16599 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Schwarz

10050736

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
10969 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PA Natur

10051023

Preisbereich
0,1103 € - 0,0992 €

Lagerbestände
1954 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA Natur

10050903

Preisbereich
0,0591 € - 0,0478 €

Lagerbestände
11276 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10050866

Preisbereich
0,221 € - 0,19 €

Lagerbestände
1444 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PA Natur

10051177

Preisbereich
0,0904 € - 0,0774 €

Lagerbestände
1372 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA Natur

10050675

Preisbereich
0,106 € - 0,0904 €

Lagerbestände
21004 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm PA Schwarz

10050767

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
1508 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natur

10050859

Preisbereich
0,0332 € - 0,0284 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natur

10051047

Preisbereich
0,145 € - 0,1307 €

Lagerbestände
5225 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz