Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,3091 € - 3,9565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5347 € - 2,9427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5347 € - 2,9427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
8,5185 € - 10,6024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3091 € - 4,745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 6 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0827 € - 2,3795 € 3 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2252 € - 0,2619 € 14 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1844 € - 0,1943 € 1198 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,5364 € - 0,6265 € 970 Auf Lager
M10
Natur
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Mit Schlitz
0,4139 € - 0,4801 € 15134 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,4688 € - 0,5477 € 504 Auf Lager
M8
Schwarz
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,057 € - 0,0666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2168 € 1000 Auf Lager
M8
Natur
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0478 € - 0,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
PA
15.0 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0443 € 1403 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
2.5 mm
Mit Schlitz
0,0539 € - 0,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0526 € - 0,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
12.0 mm
Mit Schlitz
0,067 € - 0,0785 € 6430 Auf Lager
M5
Natur
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 2560 Auf Lager
M8
Natur
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219966

Preisbereich
3,9565 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220016

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219935

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220139

Preisbereich
10,6024 € - 8,5185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220054

Preisbereich
4,745 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220078

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219973

Preisbereich
2,3795 € - 1,0827 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PP Natur

10051627

Preisbereich
0,2619 € - 0,2252 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 30.0 mm PA Natur

10051771

Preisbereich
0,1943 € - 0,1844 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natur

10051856

Preisbereich
0,6265 € - 0,5364 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M8x1.25 mm 16.0 mm PA Schwarz

10051702

Preisbereich
0,4801 € - 0,4139 €

Lagerbestände
15134 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA Schwarz

10051788

Preisbereich
0,5477 € - 0,4688 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm PA Natur

10052044

Preisbereich
0,0666 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA Natur

10052198

Preisbereich
0,2168 € - 0,2055 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 15.0 mm PA Natur

10052112

Preisbereich
0,0561 € - 0,0478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.5 mm PA Natur

10051863

Preisbereich
0,0443 € - 0,0378 €

Lagerbestände
1403 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10052051

Preisbereich
0,063 € - 0,0539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Baustahl Weiß

10183052

Preisbereich
0,0732 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PA Natur

10052129

Preisbereich
0,0785 € - 0,067 €

Lagerbestände
6430 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA Natur

10051696

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2560 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish