Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0351 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 797 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0408 € - 0,0504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0504 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 1232 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0414 € - 0,0511 € | 598 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0408 € - 0,0504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 2084 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0539 € - 0,0753 € | 1498 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
DIN 963
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2252 € - 0,2619 € | 14 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1844 € - 0,1943 € | 1198 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5364 € - 0,6265 € | 970 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5392 € - 0,6308 € | 43 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1703 € - 0,1802 € | 1088 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.