Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1802 € - 0,214 € 20854 Auf Lager
M5
Schwarz
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,5111 € - 0,5984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0643 € - 0,0753 € 548 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1399 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
NF E 25-123
PP
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1911 € - 0,2009 € 2030 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0443 € - 0,0519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0703 € - 0,0822 € 9000 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Mit Schlitz
0,0899 € - 0,1053 € 2939 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
0,065 € - 0,0761 € 438 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0992 € - 0,1103 € 2954 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2168 € - 0,2534 € 500 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1307 € - 0,145 € 5725 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,064 € - 0,0749 € 945 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1208 € - 0,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Mit Schlitz
0,3956 € - 0,4646 € 1774 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0952 € - 0,106 € 40 Auf Lager
M4
Natur
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
10051160 0,0694 € - 0,0812 € 96 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0774 € - 0,0904 € 1372 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1216 € - 0,1422 € 10969 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0667 € - 0,0781 € 3739 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PA Schwarz

10051139

Preisbereich
0,214 € - 0,1802 €

Lagerbestände
20854 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natur

10051320

Preisbereich
0,5984 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA Natur

10050989

Preisbereich
0,0753 € - 0,0643 €

Lagerbestände
548 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PP Natur

10051405

Preisbereich
0,1647 € - 0,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 40.0 mm PA Natur

10051337

Preisbereich
0,2009 € - 0,1911 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 10.0 mm PA Natur

10051122

Preisbereich
0,0519 € - 0,0443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 18.0 mm PA Natur

10051214

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm PA Natur

10051290

Preisbereich
0,1053 € - 0,0899 €

Lagerbestände
2939 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm PA Natur

10050873

Preisbereich
0,0761 € - 0,065 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PA Natur

10051023

Preisbereich
0,1103 € - 0,0992 €

Lagerbestände
2954 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PVDF Natur

10051054

Preisbereich
0,2534 € - 0,2168 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natur

10051047

Preisbereich
0,145 € - 0,1307 €

Lagerbestände
5725 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 8.0 mm PA Natur

10050897

Preisbereich
0,0749 € - 0,064 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natur

10050965

Preisbereich
0,1342 € - 0,1208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF Natur

10051085

Preisbereich
0,4646 € - 0,3956 €

Lagerbestände
1774 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10050941

Preisbereich
0,106 € - 0,0952 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 12.0 mm PA Natur

10051160

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PA Natur

10051177

Preisbereich
0,0904 € - 0,0774 €

Lagerbestände
1372 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA Schwarz

10050736

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
10969 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051245

Preisbereich
0,0781 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3739 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz