Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1813 € - 0,2022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2985 € - 0,3506 € | 10548 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1216 € - 0,1422 € | 5298 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0357 € - 0,0418 € | 637 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1262 € - 0,1409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,064 € - 0,0749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1591 € - 0,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0703 € - 0,0822 € | 9000 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0899 € - 0,1053 € | 2939 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1223 € - 0,1436 € | 7254 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1061 € - 0,124 € | 2083 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,073 € - 0,0853 € | 21414 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0951 € - 0,1113 € | 9823 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4984 € - 0,5815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2435 € - 0,283 € | 12570 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2337 € - 0,2478 € | 13248 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1703 € - 0,1788 € | 1999 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5956 € - 0,6955 € | 859 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1929 € - 0,2252 € | 754 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4801 € - 0,5618 € | 308 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.