Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Vierkantkopf

Auf Lager

Schrauben mit quadratischem Kopf können dort eingesetzt werden, wo Rundkopfschrauben aufgrund form- oder platzbedingter Einschränkungen nicht geeignet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,1898 € - 0,2109 € 6500 Auf Lager
1.25 mm
M8
50.0 mm
0,2506 € - 0,2785 € 10698 Auf Lager
1.0 mm
M6
40.0 mm
0,153 € - 0,17 € 15500 Auf Lager
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,132 € - 0,1467 € 9000 Auf Lager
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,1933 € - 0,2148 € 16515 Auf Lager
1.0 mm
M6
80.0 mm
Schraube Keine Betätigung M8 50.0 mm PA Natur

10066157

Preisbereich
0,2109 € - 0,1898 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfbreite
    10.0 mm
  • Kopflänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm PA Natur

10066119

Preisbereich
0,2785 € - 0,2506 €

Lagerbestände
10698 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfbreite
    10.0 mm
  • Kopflänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Schraube Keine Betätigung M6 60.0 mm PA Natur

10066133

Preisbereich
0,17 € - 0,153 €

Lagerbestände
15500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfbreite
    10.0 mm
  • Kopflänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Schraube Keine Betätigung M6 50.0 mm PA Natur

10066126

Preisbereich
0,1467 € - 0,132 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfbreite
    10.0 mm
  • Kopflänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Schraube Keine Betätigung M6 80.0 mm PA Natur

10066140

Preisbereich
0,2148 € - 0,1933 €

Lagerbestände
16515 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfbreite
    10.0 mm
  • Kopflänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6