Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9053 € - 1,9012 € | 7450 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
0,5223 € - 0,7313 € | 7400 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,8603 € - 1,8066 € | 5953 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,6265 € - 1,0851 € | 2674 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
1,4502 € - 3,0455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,2407 € - 0,5056 € | 1135 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,2081 € - 2,5369 € | 11869 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
1,0053 € - 1,0053 € | 1667 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,2295 € - 0,6441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2337 € - 0,4908 € | 2400 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,5998 € - 1,2389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1534 € - 0,4326 € | 1210 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1774 € - 0,3725 € | 33 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1337 € - 0,2809 € | 30743 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2689 € - 0,5647 € | 3594 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2098 € - 0,4405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0889 € - 0,1868 € | 51487 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0801 € - 0,1682 € | 220410 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1492 € - 0,331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1493 € - 0,1493 € | 9000 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.