Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungsstopfen aus Papier dienen zum Verschließen von Öffnungen beim Lackieren, Beschichten oder bei der Oberflächenbehandlung. Sie sind aus hochwertigem Papier hergestellt und bieten hervorragende Flexibilität und Strapazierfähigkeit. Sie sind beständig gegen Chemikalien. Ideal für die Verwendung auf Metall-, Kunststoff-, Glas- und Holzoberflächen.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6113
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | M1 | H | M2 | CH | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1578 € - 0,2454 € | 6000 Auf Lager |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,1025 € | 27000 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | 44800 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,13 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,335 € | 4800 Auf Lager |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3263 € - 0,5076 € | 3120 Auf Lager |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,451 € | 700 Auf Lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1387 € | 6195 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1563 € | 266513 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,1143 € | 3000 Auf Lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2795 € - 0,4348 € | 1620 Auf Lager |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1147 € | 3897 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,3076 € | 1839 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0915 € | 20680 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1346 € | 5090 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,4744 € - 0,5271 € | 976 Auf Lager |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2407 € | 4465 Auf Lager |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.