Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.15 in
 
3.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 4794 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.201 in
 
5.10 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,3125 € - 0,3463 € | 16132 Auf Lager | 
 | 
 
Weiß
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.213 in
 
5.4 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,032 € - 0,032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,2478 € - 0,2773 € | 7595 Auf Lager | 
 | 
 
Pink
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.165 in
 
4.2 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,4688 € - 0,4688 € | 71221 Auf Lager | 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1001 € - 0,1113 € | 4775 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,4576 € - 0,5083 € | 3512 Auf Lager | 
 | 
 
Pink
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.429 in
 
10.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3083 € - 0,3421 € | 11250 Auf Lager | 
 | 
 
Dunkelgrün
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1577 € - 0,3341 € | 42983 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.228 in
 
5.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 Auf Lager | 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,2168 € - 0,2407 € | 44370 Auf Lager | 
 | 
 
Dunkelgrün
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.142 in
 
3.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1647 € - 0,3459 € | 8874 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,3674 € - 0,4055 € | 4746 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.283 in
 
7.2 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134047 Auf Lager | 
 | 
 
Schwarz
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,1478 € - 0,1478 € | 1880 Auf Lager | 
 | 
 
Natur
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 0,5702 € - 0,6322 € | 392 Auf Lager | 
 | 
 
Lila
 
 | 
 
Silikon
 
 | 
 
0.461 in
 
11.7 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
2
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.